Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € 240 Na sklade
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,825 € Požiadajte o dodací termin tu
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,825 € Požiadajte o dodací termin tu
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € 540 Na sklade
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7494 € - 1,8952 € Požiadajte o dodací termin tu
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8902 € 30 Na sklade
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7349 € - 1,8807 € Požiadajte o dodací termin tu
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
  • z/zo 18
Tlačná pružina 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    24.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    33.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    39.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    19.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Cenové rozpätie
1,825 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    15.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    19.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Cenové rozpätie
1,825 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    29.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    34.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    32.98 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    32.98 N
  • Zaťažená dĺžka
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    32.98 N
  • Zaťažená dĺžka
    20.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Cenové rozpätie
1,8952 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Cenové rozpätie
1,8902 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Cenové rozpätie
1,8807 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    9.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    9.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm