Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Priemer drôtu | Približná pevná výška | Vonkajší priemer | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | 240 Na sklade |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,6473 € - 1,7931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | 540 Na sklade |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7494 € - 1,8952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8902 € | 30 Na sklade |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,6473 € - 1,7931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302