Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,8952 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8952 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,324 € Požiadajte o dodací termin tu
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8952 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,324 € Požiadajte o dodací termin tu
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,6738 € - 4,0092 € Požiadajte o dodací termin tu
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,6738 € - 4,0092 € Požiadajte o dodací termin tu
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,2143 € Požiadajte o dodací termin tu
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9873 € Požiadajte o dodací termin tu
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,1928 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
  • z/zo 18
Tlačná pružina 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    27.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    29.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Cenové rozpätie
3,324 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    22.23 N
  • Zaťažená dĺžka
    32.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    24.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    35.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Cenové rozpätie
3,324 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    23.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    35.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Cenové rozpätie
4,0092 € - 3,6738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    17.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    167.96 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Cenové rozpätie
4,0092 € - 3,6738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    26.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    167.96 N
  • Zaťažená dĺžka
    39.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    18.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    25.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    42.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    68.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Cenové rozpätie
3,2143 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    13.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    30.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    47.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Cenové rozpätie
1,9873 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    28.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    15.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    34.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    16.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Cenové rozpätie
3,1928 € - 3,1928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    37.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    55.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm