10638071
1217367
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,9139 € |
| 150 - 299 | 3,7123 € |
| 300 + | 3,5842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 21.6 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.85 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 167.96 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 167.96 N |
| Zaťažená dĺžka | 1.22 in |
| Zaťažená dĺžka | 31.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Vonkajší priemer | 0.72 in |
| Vonkajší priemer | 18.3 mm |
| Celková dĺžka | 44.45 mm |
| Celková dĺžka | 1.75 in |
| Tuhosť pružiny | 12.47 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 12.47 Nmm |
| Priemer drôtu | 2.4 mm |
| Priemer drôtu | 0.094 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku