10437049
1217360
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,1359 € |
| 150 - 299 | 2,9727 € |
| 300 + | 2,8731 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 32.9 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 1.295 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 106.42 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 106.42 N |
| Zaťažená dĺžka | 1.925 in |
| Zaťažená dĺžka | 48.9 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Vonkajší priemer | 0.72 in |
| Vonkajší priemer | 18.3 mm |
| Celková dĺžka | 88.9 mm |
| Celková dĺžka | 3.5 in |
| Tuhosť pružiny | 2.66 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 2.66 Nmm |
| Priemer drôtu | 2.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.083 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku