10412190
1217341
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,3337 € |
| 150 - 299 | 3,1636 € |
| 300 + | 3,0615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 1.012 in |
|---|---|
| Približná pevná výška | 25.7 mm |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 121.13 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 121.13 N |
| Zaťažená dĺžka | 1.547 in |
| Zaťažená dĺžka | 39.3 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Vonkajší priemer | 0.598 in |
| Vonkajší priemer | 15.2 mm |
| Celková dĺžka | 2.25 in |
| Celková dĺžka | 57.15 mm |
| Tuhosť pružiny | 6.80 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 6.80 Nmm |
| Priemer drôtu | 0.083 in |
| Priemer drôtu | 2.1 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku