Menu Hľadať

Tlačná pružina 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 9.14 mm outside diameter and 0.31 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nový kód produktu:

10335086

Starý kód produktu:

1217267

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,9972 €
150 - 299 1,8952 €
300 + 1,8369 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

59,92 €

30 x 1,9972 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približná pevná výška 7.6 mm
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia 9.70 N
Zaťažená dĺžka 21.2 mm
Maximálna prevádzková teplota 230 °C
Vonkajší priemer 9.1 mm
Celková dĺžka 50.8 mm
Tuhosť pružiny 0.31 Nmm
Priemer drôtu 0.7 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 302

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás