10335031
1217147
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 + | 1,6783 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 3.9 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.154 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 26.69 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 26.69 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.256 in |
| Zaťažená dĺžka | 6.5 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Vonkajší priemer | 15.2 mm |
| Vonkajší priemer | 0.598 in |
| Celková dĺžka | 12.7 mm |
| Celková dĺžka | 0.5 in |
| Tuhosť pružiny | 4.33 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 4.33 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.043 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku