10335024
1217134
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,7931 € |
| 150 - 299 | 1,6911 € |
| 300 + | 1,6328 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 8.7 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.343 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 102.31 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 102.31 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.378 in |
| Zaťažená dĺžka | 9.6 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Vonkajší priemer | 0.48 in |
| Vonkajší priemer | 12.2 mm |
| Celková dĺžka | 15.75 mm |
| Celková dĺžka | 0.62 in |
| Tuhosť pružiny | 16.64 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 16.64 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.6 mm |
| Priemer drôtu | 0.063 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku