Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10643372
1217102
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6036 € |
| 150 - 299 | 1,5308 € |
| 300 + | 1,4725 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 7.9 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.311 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 39.59 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 39.59 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.445 in |
| Zaťažená dĺžka | 11.3 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Vonkajší priemer | 0.421 in |
| Vonkajší priemer | 10.7 mm |
| Celková dĺžka | 25.4 mm |
| Celková dĺžka | 1 in |
| Tuhosť pružiny | 2.80 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 2.80 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.043 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |