10437698
1217095
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5361 € |
| 150 - 299 | 1,4508 € |
| 300 + | 1,4109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 6.9 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.272 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 11.65 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 11.65 N |
| Zaťažená dĺžka | 16.6 mm |
| Zaťažená dĺžka | 0.654 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Vonkajší priemer | 0.358 in |
| Vonkajší priemer | 9.1 mm |
| Celková dĺžka | 44.45 mm |
| Celková dĺžka | 1.75 in |
| Tuhosť pružiny | 0.42 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 0.42 Nmm |
| Priemer drôtu | 0.028 in |
| Priemer drôtu | 0.7 mm |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku