10437568
1217072
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,4792 € |
150 - 299 | 1,4038 € |
300 + | 1,3583 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Približná pevná výška | 14.1 mm |
---|---|
Približná pevná výška | 0.555 in |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 64.01 N |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 64.01 N |
Zaťažená dĺžka | 0.622 in |
Zaťažená dĺžka | 15.8 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
Vonkajší priemer | 6.1 mm |
Vonkajší priemer | 0.24 in |
Celková dĺžka | 0.88 in |
Celková dĺžka | 22.35 mm |
Tuhosť pružiny | 9.81 Nmm |
Tuhosť pružiny | 9.81 Nmm |
Priemer drôtu | 0.043 in |
Priemer drôtu | 1.1 mm |
Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku