Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRR3428
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0193 € - 2,8905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 1,4248 € - 2,0398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1,6503 € - 2,3575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 2,4805 € - 3,5465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 3,9258 € - 5,6068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 1,476 € - 2,1115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 2,1833 € - 3,116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 5,494 € - 7,8515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 5,822 € - 8,3128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1,5478 € - 2,214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 3,9258 € - 5,6068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 6,4985 € - 9,2763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 4,2025 € - 6,0065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 5,2685 € - 7,5235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 5,822 € - 8,3128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 7,585 € - 10,8343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 4,4793 € - 6,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 2,3268 € - 3,321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku