Menu Hľadať

Vidlicový čap 4.0 3.2 10.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a používa sa na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Je strieborno pozinkovaný a poskytuje výnimočnú pevnosť a odolnosť. Má otvor s priemerom Ø4.
Nový kód produktu:

20194772

Starý kód produktu:

20194772

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 1,8819 €
500 - 999 1,4114 €
1000 + 1,2232 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,88 €

1 x 1,8819 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l4 0.64
l5 0.5
r1 0.3
Hmotnosť g 2.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás