Menu Hľadať

Vidlicový čap 25.0 18.0 57.0 Pozinkovaný Oceľ

Tento valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a používa sa na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Je strieborno pozinkovaný a poskytuje výnimočnú pevnosť a odolnosť. Má otvor s priemerom Ø125.
Nový kód produktu:

20194765

Starý kód produktu:

20194765

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 8,3117 €
500 - 999 6,2311 €
1000 + 5,4052 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,31 €

1 x 8,3117 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 25.0
d2 18.0
d3 32.0
l1 57.0
l2 50.5
l4 1.8
l5 2.0
r1 1.0
Hmotnosť g 260.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás