20194758
20194758
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 8,1131 € |
| 500 - 999 | 6,0848 € |
| 1000 + | 5,2693 € |
| d1 tol. h11 | 20.0 |
|---|---|
| d2 | 17.5 |
| d3 | 26.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 40.5 |
| l4 | 1.8 |
| l5 | 2.0 |
| r1 | 1.0 |
| Hmotnosť g | 125.0 |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku