Menu Hľadať

Vidlicový čap 16.0 12.0 38.5 Pozinkovaný Oceľ

Tento valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a používa sa na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Je strieborno pozinkovaný a poskytuje výnimočnú pevnosť a odolnosť. Má otvor s priemerom Ø16.
Nový kód produktu:

20194741

Starý kód produktu:

20194741

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 2,666 €
500 - 999 1,9969 €
1000 + 1,7355 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,67 €

1 x 2,666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l4 1.35
l5 1.5
r1 1.0
Hmotnosť g 67.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás