Menu Hľadať

Vidlicový čap 12.0 9.0 30.0 Pozinkovaný Oceľ

Tento valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a používa sa na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Je strieborno pozinkovaný a poskytuje výnimočnú pevnosť a odolnosť. Má otvor s priemerom Ø12.
Nový kód produktu:

20194734

Starý kód produktu:

20194734

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 1,7669 €
500 - 999 1,3278 €
1000 + 1,1501 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,77 €

1 x 1,7669 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 30.0
l2 24.5
l4 1.15
l5 1.25
r1 0.5
Hmotnosť g 30.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás