20194727
20194727
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 1,0873 € |
| 500 - 999 | 0,8155 € |
| 1000 + | 0,7109 € |
| d1 tol. h11 | 10.0 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| d3 | 14.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 20.5 |
| l4 | 1.05 |
| l5 | 1.0 |
| r1 | 0.5 |
| Hmotnosť g | 17.0 |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku