Menu Hľadať

Vidlicový čap 6.0 5.0 15.5 Pozinkovaný Oceľ

Tento valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a používa sa na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Je strieborno pozinkovaný a poskytuje výnimočnú pevnosť a odolnosť. Má otvor s priemerom Ø6.
Nový kód produktu:

20194703

Starý kód produktu:

20194703

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 0,7632 €
500 - 999 0,575 €
1000 + 0,4913 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

0,76 €

1 x 0,7632 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 6.0
d2 5.0
d3 9.0
l1 15.5
l2 12.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Hmotnosť g 4.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás