20194697
20194697
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 0,7632 € |
| 500 - 999 | 0,575 € |
| 1000 + | 0,4914 € |
| d1 tol. h11 | 5.0 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| d3 | 8.0 |
| l1 | 13.0 |
| l2 | 10.5 |
| l4 | 0.74 |
| l5 | 0.5 |
| r1 | 0.5 |
| Hmotnosť g | 3.0 |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku