20194680
20194680
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 0,345 € |
| 500 - 999 | 0,2614 € |
| 1000 + | 0,2196 € |
| d1 tol. h11 | 4.0 |
|---|---|
| d2 | 3.2 |
| d3 | 6.0 |
| l1 | 10.5 |
| l2 | 8.5 |
| l4 | 0.64 |
| l5 | 0.5 |
| r1 | 0.3 |
| Hmotnosť g | 2.0 |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku