Menu Hľadať

Vidlicový čap 16.0 15.2 32.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento nerezový valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a je určený na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Sú odolné, odolávajú vysokému zaťaženiu a korózii. Má otvor s priemerom Ø16x32,5.
Nový kód produktu:

20192556

Starý kód produktu:

20192556

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 6,3546 €
500 - 999 4,7634 €
1000 + 4,131 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,35 €

1 x 6,3546 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 16.0
d2 15.2
d3 32.5
l1 32.5
l2 39.0
l4 1.0
Hmotnosť g 61.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás