Menu Hľadať

Vidlicový čap 10.0 9.6 20.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento nerezový valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a je určený na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Sú odolné, odolávajú vysokému zaťaženiu a korózii. Má otvor s priemerom Ø10x20,5.
Nový kód produktu:

20192532

Starý kód produktu:

20192532

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 3,8578 €
500 - 999 2,896 €
1000 + 2,5092 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,86 €

1 x 3,8578 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l4 1.0
Hmotnosť g 15.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás