Menu Hľadať

Vidlicový čap 14.0 10.0 33.0 Pozinkovaný Oceľ

Tento valcovitý vidlicový čap má plochú hlavu a používa sa na prechod otvormi v strmeňovom spoji. Vytvára spoj, ktorý umožňuje otáčanie a nastavenie. Je strieborno pozinkovaný a poskytuje výnimočnú pevnosť a odolnosť. Má otvor s priemerom Ø14.
Nový kód produktu:

20192372

Starý kód produktu:

20192372

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 2,6974 €
500 - 999 2,0283 €
1000 + 1,7564 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,70 €

1 x 2,6974 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 14.0
d2 10.0
d3 19.0
l1 33.0
l2 27.5
l4 1.25
l5 1.5
r1 1.0
Hmotnosť g 48.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás