Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | D | Materiál | Trieda menovitého tlaku | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3184 € - 4,5998 € | 40 Na sklade |
Modrá
|
3.000 in
76.2 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
0,8391 € - 1,6637 € | 1780 Na sklade |
Červená
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyetylén
|
6000
|
3
|
||
1,8632 € - 3,7038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
3.020 in
76.7 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
1,1308 € - 2,3447 € | 1400 Na sklade |
Modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
High-Pressure
|
||
1,6072 € - 3,9128 € | 760 Na sklade |
Modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
1,9485 € - 4,7193 € | 4215 Na sklade |
Modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
2,0766 € - 5,1076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
1,8917 € - 4,5699 € | 660 Na sklade |
Červená
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén
|
6000
|
3
|
||
1,5502 € - 3,2258 € | 1055 Na sklade |
Modrá
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
2,6455 € - 5,5854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyetylén
|
6000
|
3
|
||
1,4052 € - 2,9122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
1,4649 € - 3,0467 € | 344 Na sklade |
Červená
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyetylén
|
6000
|
3
|
||
1,8917 € - 4,8985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyetylén
|
6000
|
3
|
||
1,0738 € - 2,3835 € | 225 Na sklade |
Modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
3
|
||
1,721 € - 4,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén
|
6000
|
3
|
||
0,4831 € - 0,8947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
6000
|
2
|
||
0,265 € - 0,3413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyetylén LD
|
3000
|
1
|
||
0,2758 € - 0,3413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,4224 € - 0,4328 € | 225 Na sklade |
Modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,3422 € - 0,8805 € | 125 Na sklade |
Žltá
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén LD
|
6000
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku