Menu Hľadať

Chrániče rohov

Na sklade

Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T L Farba t Materiál Typ Kúpiť
0,3323 € - 1,2115 € 16425 Na sklade
3.0 mm
45.0 mm
Biela
2.0 mm
Polyetylén LD
1
0,095 € - 0,4738 € 1000 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1953 € - 0,7799 € 25 Na sklade
20.0 mm
45.0 mm
Biela
Polyetylén LD
4
0,2638 € - 0,7916 € 250 Na sklade
60.0 mm
70.0 mm
Čierna
35.0 mm
PP
5
0,2288 € - 0,9185 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,4038 € - 0,4038 € 5690 Na sklade
40.0 mm
45.0 mm
Biela
LDPE - PIR
4
0,258 € - 1,038 € Požiadajte o dodací termin tu
47.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1256 € - 0,3776 € 23 Na sklade
35.0 mm
55.0 mm
Čierna
15.0 mm
PP
5
0,2244 € - 0,898 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,2172 € - 0,8717 € 25 Na sklade
28.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,4111 € - 1,0278 € 25 Na sklade
34.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
6
0,2419 € - 0,9724 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,4272 € - 1,4871 € 50 Na sklade
40.0 mm
45.0 mm
Biela
Polyetylén LD
4
0,2522 € - 0,2522 € 60790 Na sklade
60.0 mm
45.0 mm
Čierna
35.0 mm
PP
5
0,2362 € - 0,9447 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,3658 € - 1,2858 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
45.0 mm
Biela
Polyetylén LD
4
0,1111 € - 0,1111 € 10000 Na sklade
4.0 mm
45.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,1166 € - 0,1166 € 81000 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,1909 € - 0,8645 € 400 Na sklade
25.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1059 € - 0,5292 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
  • z/zo 3
Chrániče rohov 1 - Štandardný chránič 3.0 mm Polyetylén LD Biela

10360873

Cenové rozpätie
1,2115 € - 0,3323 €

Úroveň zásob
16425 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Štýl
    Standard Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 6.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360903

Cenové rozpätie
0,4738 € - 0,095 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 20.0 mm Polyetylén LD Biela

10361061

Cenové rozpätie
0,7799 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 5 - Roztiahnuteľné 60.0 mm PP Čierna

10361108

Cenové rozpätie
0,7916 € - 0,2638 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Štýl
    Expandable Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 32.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361023

Cenové rozpätie
0,9185 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 40.0 mm LDPE - PIR Biela

10103432

Cenové rozpätie
0,4038 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
5690 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 47.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361054

Cenové rozpätie
1,038 € - 0,258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 5 - Roztiahnuteľné 35.0 mm PP Čierna

10361092

Cenové rozpätie
0,3776 € - 0,1256 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Štýl
    Expandable Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361016

Cenové rozpätie
0,898 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361009

Cenové rozpätie
0,8717 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 6 - Otvorené 34.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361115

Cenové rozpätie
1,0278 € - 0,4111 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Štýl
    Open Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 40.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361047

Cenové rozpätie
0,9724 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 40.0 mm Polyetylén LD Biela

10361085

Cenové rozpätie
1,4871 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 5 - Roztiahnuteľné 60.0 mm PP Čierna

10082034

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
60790 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Štýl
    Expandable Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 38.0 mm Polyetylén LD Čierna

10361030

Cenové rozpätie
0,9447 € - 0,2362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 30.0 mm Polyetylén LD Biela

10361078

Cenové rozpätie
1,2858 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 4.0 mm (PT)

10074725

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 6.0 mm LDPE - PIR Čierna

10074732

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
81000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360996

Cenové rozpätie
0,8645 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 12.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360934

Cenové rozpätie
0,5292 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna