Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T | L | Farba | t | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1976 € - 0,1976 € | 8000 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1162 € - 0,1162 € | 44900 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5206 € - 0,5206 € | 4000 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 6900 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 247350 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | 75096 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,2958 € - 0,7381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
| 0,1138 € - 0,1138 € | 149000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1863 € - 0,8434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1341 € - 0,6713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,0964 € - 0,4822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1848 € - 0,8334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1422 € - 0,7125 € | 1125 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,0926 € - 0,4622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,3242 € - 1,1819 € | 16425 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
| 0,1176 € - 0,1176 € | 19000 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1494 € - 0,6727 € | 1100 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1033 € - 0,5163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1479 € - 0,6641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,0999 € - 0,5006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku