Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T | L | Farba | t | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1191 € - 0,1191 € | 45900 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5336 € - 0,5336 € | 4000 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1894 € - 0,1894 € | 2100 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2026 € - 0,2026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1691 € - 0,1691 € | 185500 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5699 € - 0,5699 € | 75096 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,3323 € - 1,2115 € | 16425 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,4942 € | 1000 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1457 € - 0,7303 € | 1125 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1909 € - 0,8645 € | 400 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1206 € - 0,1206 € | 8000 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1024 € - 0,5131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1516 € - 0,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,3192 € - 1,1167 € | 2000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
2
|
||
| 0,1166 € - 0,1166 € | 81000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3032 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
| 0,095 € - 0,4738 € | 1000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1374 € - 0,6881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,8543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,5452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3