Menu Hľadať

Chrániče rohov

Na sklade

Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T L Farba t Materiál Typ Kúpiť
0,1191 € - 0,1191 € 45900 Na sklade
8.0 mm
45.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,5336 € - 0,5336 € 4000 Na sklade
40.0 mm
45.0 mm
Biela
LDPE - PIR
4
0,1894 € - 0,1894 € 2100 Na sklade
24.0 mm
55.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,2026 € - 0,2026 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
55.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,1691 € - 0,1691 € 185500 Na sklade
18.0 mm
55.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,5699 € - 0,5699 € 75096 Na sklade
30.0 mm
45.0 mm
Biela
LDPE - PIR
4
0,3323 € - 1,2115 € 16425 Na sklade
3.0 mm
45.0 mm
Biela
2.0 mm
Polyetylén LD
1
0,0988 € - 0,4942 € 1000 Na sklade
8.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1457 € - 0,7303 € 1125 Na sklade
18.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1909 € - 0,8645 € 400 Na sklade
25.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1206 € - 0,1206 € 8500 Na sklade
35.0 mm
55.0 mm
Čierna
15.0 mm
PP
5
0,1024 € - 0,5131 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1516 € - 0,6807 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,3192 € - 1,1167 € 2000 Na sklade
22.0 mm
45.0 mm
Biela
Polyetylén LD
2
0,1166 € - 0,1166 € 81000 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
3
0,3032 € - 0,7566 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
32.0 mm
Biela
0.8 mm
Polyetylén LD
1
0,095 € - 0,4738 € 1000 Na sklade
6.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1374 € - 0,6881 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,1894 € - 0,8543 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
55.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
0,109 € - 0,5452 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
45.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
3
  • z/zo 3
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 8.0 mm LDPE - PIR Čierna

10081877

Cenové rozpätie
0,1191 € - 0,1191 €

Úroveň zásob
45900 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 40.0 mm LDPE - PIR Biela

10494424

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,5336 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 24.0 mm LDPE - PIR Čierna

10081945

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 32.0 mm LDPE - PIR Čierna

10081983

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 18.0 mm LDPE - PIR Čierna

10081914

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
185500 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 4 - Veľké namáhanie 30.0 mm LDPE - PIR Biela

10102282

Cenové rozpätie
0,5699 € - 0,5699 €

Úroveň zásob
75096 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Štýl
    Heavy Duty Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 1 - Štandardný chránič 3.0 mm Polyetylén LD Biela

10360873

Cenové rozpätie
1,2115 € - 0,3323 €

Úroveň zásob
16425 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Štýl
    Standard Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 8.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360910

Cenové rozpätie
0,4942 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360958

Cenové rozpätie
0,7303 € - 0,1457 €

Úroveň zásob
1125 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360996

Cenové rozpätie
0,8645 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 35.0 mm (PT)

10082027

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,1206 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Štýl
    Expandable Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 10.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360927

Cenové rozpätie
0,5131 € - 0,1024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360965

Cenové rozpätie
0,6807 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 2 - 3-cestný chránič rohov 22.0 mm Polyetylén LD Biela

10360880

Cenové rozpätie
1,1167 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Štýl
    3 Way Corner Protector
  • Farba
    Biela
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 6.0 mm LDPE - PIR Čierna

10074732

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
81000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 1 - Štandardný chránič 1.2 mm Polyetylén LD Biela

10360866

Cenové rozpätie
0,7566 € - 0,3032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Štýl
    Standard Protector
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 6.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360903

Cenové rozpätie
0,4738 € - 0,095 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360941

Cenové rozpätie
0,6881 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 24.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360989

Cenové rozpätie
0,8543 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna
Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 4.0 mm Polyetylén LD Čierna

10360897

Cenové rozpätie
0,5452 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Štýl
    Standard Protector
  • Farba
    Čierna