Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,418 € - 5,6751 € | 2 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,9103 € - 2,1506 € | 50 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 1,8632 € - 4,3908 € | 1 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,7834 € - 8,9607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,9628 € - 1,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 3,9682 € - 9,3788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 0,9059 € - 0,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,4649 € - 3,4947 € | 13 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 2,4606 € - 5,7647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 1,9201 € - 4,5401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 3,5558 € - 8,3932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 1,4365 € - 3,3752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,0908 € - 4,9583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 20,439 € - 20,439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 31,3911 € - 31,3911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 27,6788 € - 65,3239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 7,2397 € - 17,0851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 12,6162 € - 29,7796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 20,0269 € - 20,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku