Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0777 € - 11,9775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 2,418 € - 5,6751 € | 2 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,8632 € - 4,3908 € | 1 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,7834 € - 8,9607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,0852 € - 2,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 6,6423 € - 6,6423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 27,2521 € - 64,3084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 0,8718 € - 0,8718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,4223 € - 3,3453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 7,6763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 1,721 € - 4,0921 € | 11 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 1,0852 € - 2,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,0852 € - 1,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 7,5527 € - 17,8319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 13,8251 € - 13,8251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 2,0908 € - 4,9583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 5,3338 € - 12,6048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1,721 € - 4,0921 € | 6 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 3,0154 € - 7,1387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 16,0297 € - 16,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku