Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.
Skupina SR: SR1723
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Priemer kábla | Farba | Dĺžka na kotúč | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10170748 | 171,768 € - 171,768 € | 1 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 152,0004 € - 152,0004 € | 1 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 43,4928 € - 51,1836 € | 74 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 119,544 € - 119,544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
49.213 ft
15.0 m
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 55,3452 € - 65,6472 € | 17 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,8322 € - 43,2786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Biela
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 90,5148 € - 106,437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 43,4928 € - 51,1836 € | 3 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Biela
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 86,7714 € - 101,9592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
98.425 ft
30.0 m
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 109,9662 € - 109,9662 € | 2 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
65.617 ft
20.0 m
|
Polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 166,8822 € - 166,8822 € | 323 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 217,5456 € - 217,5456 € | 3 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 89,8926 € - 106,437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Biela
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 118,2894 € - 118,2894 € | 20 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 116,1066 € - 116,1066 € | 6 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 130,9884 € - 130,9884 € | 29 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
98.425 ft
30.0 m
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,8322 € - 43,2786 € | 7 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,6614 € - 65,6472 € | 5 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 208,9164 € - 208,9164 € | 55 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
328.084 ft
100.0 m
|
Polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 50,9796 € - 60,2412 € | 9 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku