Menu Hľadať

Chránič hrán 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Prírodná

Tento chránič hrán je vyrobený z LDPE a používa sa na ochranu hrán pred poškodením počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10106921

Starý kód produktu:

89395

169779 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 0,9582 €
600 + 0,5117 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

57,49 €

60 x 0,9582 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h 45.8 mm
W 48.4 mm
W2 64.7 mm
SW 35.8 mm
Typ 1
Tip slot Slot
Štýl Chrániče hrán
Farba Prírodná
Materiál LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás