Menu Hľadať

Chránič hrán 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Čierna

Tento chránič hrán je vyrobený z LDPE a používa sa na ochranu hrán pred poškodením počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10106372

Starý kód produktu:

802802

1800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,8235 €
2000 + 0,3922 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

164,70 €

200 x 0,8235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h 27.0 mm
W 44.3 mm
W2 45.2 mm
SW 28.0 mm
Typ 3
Tip slot No Slot
Štýl Chrániče hrán
Farba Čierna
Materiál LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás