Menu Hľadať

Chránič hrán 8.0 mm 2.0 mm PVC Čierna

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Nový kód produktu:

10237519

Starý kód produktu:

34009590001

88 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 72,6817 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

72,68 €

1 x 72,6817 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna šírka svorky 1.0 mm
Maximálna šírka svorky 1.5 mm
Celková výška 8.0 mm
Celková šírka 6.0 mm
Dĺžka kotúča 20.0 m
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 1
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás