Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub - sudkové

Na sklade

Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá Skupina SR: SR1354

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Fitting Shape d1 D H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Typ Kúpiť
10,5538 € - 12,8011 € 72 Na sklade
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
250,9866 € - 250,9866 € 1 Na sklade
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
68,3721 € - 68,3721 € 59 Na sklade
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,4918 € - 0,7651 € 2950 Na sklade
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
0,904 € - 1,4062 € 570 Na sklade
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,2073 € - 8,1002 € 250 Na sklade
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
71,7287 € - 71,7287 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
12,6731 € - 15,2617 € 4 Na sklade
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
5,4903 € - 6,6708 € 115 Na sklade
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
33,1406 € - 40,3377 € 1 Na sklade
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
23,6109 € - 28,4468 € 26 Na sklade
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
15,4182 € - 18,7607 € Požiadajte o dodací termin tu
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
2,6278 € - 2,9198 € 300 Na sklade
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
20,7662 € - 25,2324 € 26 Na sklade
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
5,8458 € - 7,1118 € 2 Na sklade
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
9,7857 € - 11,8908 € 12 Na sklade
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
59,3117 € - 72,383 € 17 Na sklade
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
28,5606 € - 34,9469 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,5688 € - 3,4051 € 2750 Na sklade
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
0,2844 € - 0,4424 € 674 Na sklade
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
  • z/zo 2
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 188.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233566

Cenové rozpätie
12,8011 € - 10,5538 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 625.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233641

Cenové rozpätie
250,9866 € - 250,9866 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 465.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233610

Cenové rozpätie
68,3721 € - 68,3721 €

Úroveň zásob
59 Na sklade
Atribúty
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 70.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275788

Cenové rozpätie
0,7651 € - 0,4918 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 122.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275825

Cenové rozpätie
1,4062 € - 0,904 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 408.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275894

Cenové rozpätie
8,1002 € - 5,2073 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 245.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239612

Cenové rozpätie
71,7287 € - 71,7287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 165.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239544

Cenové rozpätie
15,2617 € - 12,6731 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 102.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233528

Cenové rozpätie
6,6708 € - 5,4903 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 410.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233603

Cenové rozpätie
40,3377 € - 33,1406 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 345.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233597

Cenové rozpätie
28,4468 € - 23,6109 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 218.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233573

Cenové rozpätie
18,7607 € - 15,4182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 270.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275870

Cenové rozpätie
2,9198 € - 2,6278 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 285.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233580

Cenové rozpätie
25,2324 € - 20,7662 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 122.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233535

Cenové rozpätie
7,1118 € - 5,8458 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 162.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233559

Cenové rozpätie
11,8908 € - 9,7857 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 530.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233627

Cenové rozpätie
72,383 € - 59,3117 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 310.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239629

Cenové rozpätie
34,9469 € - 28,5606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Kónický profil 103.0 mm LDPE - PIR Žltá

10073780

Cenové rozpätie
3,4051 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farba
    Žltá
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 58.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275771

Cenové rozpätie
0,4424 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
674 Na sklade
Atribúty
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile