10275887
494295
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 5,0564 € |
| 20 - 99 | 3,6117 € |
| 100 + | 3,2505 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 13.583 in |
|---|---|
| D | 345.0 mm |
| d2 | 267.0 mm |
| d2 | 10.512 in |
| H | 1.752 in |
| H | 44.5 mm |
| Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | DN 250;ANSI 10 |
| Fitting Shape | Finned Profile |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku