10275832
494290
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 15 - 149 | 1,6072 € |
| 150 - 749 | 1,148 € |
| 750 + | 1,0332 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 137.0 mm |
|---|---|
| D | 5.394 in |
| d2 | 3.346 in |
| d2 | 85.0 mm |
| H | 34.5 mm |
| H | 1.358 in |
| Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | DN 80;ANSI 3 |
| Fitting Shape | Finned Profile |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku