10275818
494288
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 199 | 1,403 € |
| 200 - 999 | 1,0021 € |
| 1000 + | 0,9019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4.055 in |
|---|---|
| D | 103.0 mm |
| d2 | 56.0 mm |
| d2 | 2.205 in |
| H | 29.4 mm |
| H | 1.157 in |
| Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | DN 50;ANSI 2 |
| Fitting Shape | Finned Profile |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku