10233634
32451
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 77,1621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 22.441 in |
|---|---|
| D | 570.0 mm |
| d1 | 16.693 in |
| d1 | 424.0 mm |
| d2 | 17.441 in |
| d2 | 443.0 mm |
| Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | DN 450;ANSI 18 |
| Fitting Shape | Barrelled Profile |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku