Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4309 € - 1,4792 € | 6 Na sklade |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 17,6513 € - 17,6513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 46,6812 € - 46,6812 € | 4 Na sklade |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,7233 € - 7,7233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 187,6355 € - 187,6355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,9049 € - 11,9049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,2692 € - 10,2692 € | 30 Na sklade |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,7233 € - 7,7233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 23,5113 € - 23,5113 € | 4 Na sklade |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,2823 € - 7,2823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 38,9579 € - 38,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 13,4837 € - 13,4837 € | 30 Na sklade |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 31,576 € - 31,576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,135 € - 4,4377 € | 2500 Na sklade |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,3014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,2184 € - 0,2697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,4396 € - 0,5427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku