Menu Hľadať

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Kúpiť
0,8223 € - 3,1928 € 1670 Na sklade
M8
200.0 mm
0,0942 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
25.4 mm
0,1709 € - 0,211 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
63.5 mm
0,0972 € - 0,12 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
25.4 mm
0,0876 € - 0,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
50.8 mm
0,2239 € - 0,2764 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
50.8 mm
1,1233 € - 1,3868 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
127 mm
0,1346 € - 0,1661 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
38.1 mm
3,8604 € - 4,7659 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
1.0 m
0,0809 € - 0,0999 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
38.1 mm
0,2673 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
76.2 mm
0,2589 € - 0,3196 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
38.1 mm
0,2502 € - 0,3089 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
63.5 mm
0,1107 € - 0,1367 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
63.5 mm
0,2223 € - 0,2913 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
38.1 mm
0,0553 € - 0,0683 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
25.4 mm
5,1654 € - 6,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
1000.0 mm
0,0944 € - 0,1165 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
63.5 mm
0,392 € - 0,4839 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
63.5 mm
0,059 € - 0,0728 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
19.1 mm
  • z/zo 3
Závitová tyč 200.0 mm (L) M8 Polyamid 6.6

10065013

Cenové rozpätie
3,1928 € - 0,8223 €

Úroveň zásob
1670 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373316

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373392

Cenové rozpätie
0,211 € - 0,1709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373361

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373286

Cenové rozpätie
0,1081 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373439

Cenové rozpätie
0,2764 € - 0,2239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 5.000 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373521

Cenové rozpätie
1,3868 € - 1,1233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    127 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373378

Cenové rozpätie
0,1661 € - 0,1346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.0 m (L) M8 x 1.25 Polyamid 6.6

10373248

Cenové rozpätie
4,7659 € - 3,8604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Celková dĺžka
    1.0 m
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373279

Cenové rozpätie
0,0999 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 3.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373453

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373477

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,2589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373446

Cenové rozpätie
0,3089 € - 0,2502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373347

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373422

Cenové rozpätie
0,2913 € - 0,2223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373262

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M3 Polyamid 6.6

10373224

Cenové rozpätie
6,3769 € - 5,1654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373293

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373491

Cenové rozpätie
0,4839 € - 0,392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 0.750 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373309

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790