Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,3654 € - 32,3654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 13,8208 € - 13,8208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 39,9319 € - 39,9319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 12,2026 € - 12,2026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,526 € - 10,526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,9163 € - 7,9163 € | 10 Na sklade |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 24,0991 € - 24,0991 € | 4 Na sklade |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 192,3264 € - 192,3264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,9163 € - 7,9163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 18,0926 € - 18,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 47,8483 € - 47,8483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,4644 € - 7,4644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1634 € - 4,5486 € | 2480 Na sklade |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8996 € - 1,1106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1527 € - 0,1886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,1421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,1233 € - 1,3868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1346 € - 0,1661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0809 € - 0,0999 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm