Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8776 € - 1,0835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,2059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,2169 € - 0,2842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 5,0394 € - 6,2214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 9,7573 € - 11,8339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0467 € - 0,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,501 € - 0,6185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,0959 € - 1,353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,7662 € - 4,6497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0789 € - 0,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,4721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,4396 € - 0,5427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku