Menu Hľadať

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Kúpiť
7,7233 € - 7,7233 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
1000.0 mm
17,6513 € - 17,6513 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
1000.0 mm
46,6812 € - 46,6812 € 4 Na sklade
M20
1000.0 mm
13,4837 € - 13,4837 € 30 Na sklade
M10
1000.0 mm
7,2823 € - 7,2823 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
1000.0 mm
11,9049 € - 11,9049 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
1000.0 mm
10,2692 € - 10,2692 € 30 Na sklade
M8
1000.0 mm
31,576 € - 31,576 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1000.0 mm
1,135 € - 4,4377 € 2500 Na sklade
M10
200.0 mm
38,9579 € - 38,9579 € Požiadajte o dodací termin tu
M18
1000.0 mm
7,7233 € - 7,7233 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1000.0 mm
23,5113 € - 23,5113 € 4 Na sklade
M14
1000.0 mm
187,6355 € - 187,6355 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
1000.0 mm
0,8022 € - 3,1149 € 2220 Na sklade
M8
200.0 mm
0,4309 € - 1,4792 € 6 Na sklade
M4
200.0 mm
0,4878 € - 1,6783 € 11180 Na sklade
M5
200.0 mm
0,5774 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
200.0 mm
0,3824 € - 0,4721 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
63.5 mm
0,1925 € - 0,2377 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
76.2 mm
0,1313 € - 0,1621 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
38.1 mm
  • z/zo 3
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M5 Polyamid 6.6

10178713

Cenové rozpätie
7,7233 € - 7,7233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M12 Polyamid 6.6

10178751

Cenové rozpätie
17,6513 € - 17,6513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M20 Polyamid 6.6

10178799

Cenové rozpätie
46,6812 € - 46,6812 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M10 Polyamid 6.6

10178744

Cenové rozpätie
13,4837 € - 13,4837 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M4 Polyamid 6.6

10178706

Cenové rozpätie
7,2823 € - 7,2823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Cenové rozpätie
11,9049 € - 11,9049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M8 Polyamid 6.6

10178737

Cenové rozpätie
10,2692 € - 10,2692 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M16 Polyamid 6.6

10178775

Cenové rozpätie
31,576 € - 31,576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Cenové rozpätie
4,4377 € - 1,135 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M18 Polyamid 6.6

10178782

Cenové rozpätie
38,9579 € - 38,9579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M6 Polyamid 6.6

10178720

Cenové rozpätie
7,7233 € - 7,7233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M14 Polyamid 6.6

10178768

Cenové rozpätie
23,5113 € - 23,5113 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Polyamid 6.6

10178805

Cenové rozpätie
187,6355 € - 187,6355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M8 Polyamid 6.6

10065013

Cenové rozpätie
3,1149 € - 0,8022 €

Úroveň zásob
2220 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M4 Polyamid 6.6

10064986

Cenové rozpätie
1,4792 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M5 Polyamid 6.6

10064993

Cenové rozpätie
1,6783 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
11180 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M6 Polyamid 6.6

10065006

Cenové rozpätie
1,977 € - 0,5774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373491

Cenové rozpätie
0,4721 € - 0,3824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 3.000 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373408

Cenové rozpätie
0,2377 € - 0,1925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373378

Cenové rozpätie
0,1621 € - 0,1313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790