Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5409
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál výstupku | Záverečná koncová sila | Typ/prevedenie výstupku | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Materiál tela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10270776 | 1,1259 € - 1,1259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Leštená oceľ
|
11.00 N
11.00 N
|
Gulička
|
7.00 N
7.00 N
|
Leštená oceľ
|
|
1,5797 € - 1,5797 € | 80 Na sklade |
M10
|
Leštená oceľ
|
70.00 N
70.00 N
|
Gulička
|
40.00 N
40.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
1,9356 € - 1,9356 € | 60 Na sklade |
M16
|
Leštená oceľ
|
165.00 N
165.00 N
|
Gulička
|
80.00 N
80.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
0,9663 € - 0,9663 € | 80 Na sklade |
M3
|
Leštená oceľ
|
5.0 N
5.0 N
|
Gulička
|
3.0 N
3.0 N
|
Leštená oceľ
|
||
2,627 € - 2,627 € | 569 Na sklade |
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
25.00 N
25.00 N
|
Gulička
|
15.00 N
15.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
5,9081 € - 5,9081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
140.00 N
140.00 N
|
Gulička
|
85.00 N
85.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
1,6858 € - 1,6858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
6.00 N
6.00 N
|
Gulička
|
3.00 N
3.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
1,2101 € - 1,2101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Leštená oceľ
|
18.00 N
18.00 N
|
Gulička
|
10.00 N
10.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
1,773 € - 1,773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Leštená oceľ
|
80.00 N
80.00 N
|
Gulička
|
50.00 N
50.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
10270561 | 12,2639 € - 12,2639 € | 973 Na sklade |
M12 X 1.5
|
Leštená oceľ
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Leštená oceľ
|
|
10270585 | 19,6666 € - 19,6666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
1,3712 € - 1,3712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Leštená oceľ
|
45.00 N
45.00 N
|
Gulička
|
30.00 N
30.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
13,7301 € - 13,7301 € | 3 Na sklade |
M16 x 1.5
|
Leštená oceľ
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
3,221 € - 3,221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Leštená oceľ
|
95.00 N
95.00 N
|
Gulička
|
55.00 N
55.00 N
|
Leštená oceľ
|
||
1,7159 € - 1,7159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
11.00 N
11.00 N
|
Gulička
|
7.00 N
7.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
3,694 € - 3,694 € | 171 Na sklade |
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
105.00 N
105.00 N
|
Gulička
|
70.00 N
70.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
1,6707 € - 1,6707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.00 N
4.00 N
|
Gulička
|
2.00 N
2.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
2,9923 € - 2,9923 € | 340 Na sklade |
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
50.00 N
50.00 N
|
Gulička
|
35.00 N
35.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
24,5278 € - 24,5278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 X 1.5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
7,21 € - 7,21 € | 8 Na sklade |
M20
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
100.00 N
100.00 N
|
Gulička
|
60.00 N
60.00 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku