Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,841 € - 8,8042 € | 8 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,0188 € - 13,498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,2094 € - 7,2094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,0055 € - 7,3962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,6992 € - 7,51 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 8,765 € - 9,3732 € | 30 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Zaistenie
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,2823 € - 7,2823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,1257 € - 6,5854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 7,1684 € - 7,5526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,0336 € - 7,9023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,177 € - 10,2972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,81 € - 7,4672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,288 € - 7,8844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,1456 € - 10,2835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,1257 € - 6,5854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 6,9403 € - 7,5526 € | 11 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,0999 € - 8,0999 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,4678 € - 10,2972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 14,8497 € - 14,8497 € | 13 Na sklade |
|
|
M16 x 1.5