Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
6,9802 € - 7,6539 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,4702 € - 8,0815 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
12,2755 € - 13,7625 € 9 Na sklade
47.5 mm
16 x 1.5
10.0 mm
Zaistenie
33.0 mm
8,0371 € - 9,0243 € 8 Na sklade
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,9169 € - 12,9169 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.0
18.2 mm
19,937 € - 19,937 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.0
18.2 mm
7,4061 € - 7,4061 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
8,4704 € - 9,4472 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Zaistenie
18.0 mm
5.00 N
10,153 € - 10,5843 € 10 Na sklade
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
5.00 N
14,0734 € - 14,0734 € 35 Na sklade
M16 x 1.5
12,0706 € - 12,0706 € 179 Na sklade
M10 x 1
14,4915 € - 14,4915 € 70 Na sklade
M12 x 1.75
24.0 mm
8,033 € - 9,0243 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
6,9888 € - 7,8443 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
8,9508 € - 9,6076 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Zaistenie
18.0 mm
5.00 N
7,1472 € - 7,6539 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
7,1806 € - 7,5811 € Požiadajte o dodací termin tu
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
8,9841 € - 9,6076 € 20 Na sklade
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
6.00 N
7,4644 € - 7,4644 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
8,7911 € - 8,7911 € Požiadajte o dodací termin tu
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195833

Cenové rozpätie
7,6539 € - 6,9802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10195918

Cenové rozpätie
8,0815 € - 7,4702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Nehrdzavejúca oceľ, polyamid Čierna

10196229

Cenové rozpätie
13,7625 € - 12,2755 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Typ/prevedenie zamykania rukoväte
    Zaistenie
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196120

Cenové rozpätie
9,0243 € - 8,0371 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Cenové rozpätie
12,9169 € - 12,9169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155290
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Cenové rozpätie
19,937 € - 19,937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196557

Cenové rozpätie
7,4061 € - 7,4061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196571

Cenové rozpätie
9,4472 € - 8,4704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    46.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196618

Cenové rozpätie
10,5843 € - 10,153 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap M16 x 1.5 Čierna

10270646

Cenové rozpätie
14,0734 € - 14,0734 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Leštená oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
  • Veľkosť závitu tela
    M16 x 1.5
Aretačný čap M10 x 1.0 Čierna

10270660

Cenové rozpätie
12,0706 € - 12,0706 €

Úroveň zásob
179 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    7326909890
  • Veľkosť závitu tela
    M10 x 1
Aretačný čap 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Cenové rozpätie
14,4915 € - 14,4915 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155290
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196083

Cenové rozpätie
9,0243 € - 8,033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10637814

Cenové rozpätie
7,8443 € - 6,9888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196601

Cenové rozpätie
9,6076 € - 8,9508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    17.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195840

Cenové rozpätie
7,6539 € - 7,1472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196380

Cenové rozpätie
7,5811 € - 7,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196427

Cenové rozpätie
9,6076 € - 8,9841 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196564

Cenové rozpätie
7,4644 € - 7,4644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196595

Cenové rozpätie
8,7911 € - 8,7911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm