Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1216 € - 13,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 8,7325 € - 9,3732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zaistenie
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 11,7762 € - 11,7762 € | 1364 Na sklade |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 14,8497 € - 14,8497 € | 13 Na sklade |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 13,2136 € - 13,2136 € | 270 Na sklade |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 12,0757 € - 13,5549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,2254 € - 7,2254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,2638 € - 9,2168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 9,9054 € - 10,3261 € | 10 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Zaistenie
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 13,7301 € - 13,7301 € | 35 Na sklade |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 11,7762 € - 11,7762 € | 85 Na sklade |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 14,1381 € - 14,1381 € | 70 Na sklade |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,81 € - 7,4672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,1257 € - 6,5854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 6,9403 € - 7,5526 € | 11 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,0999 € - 8,0999 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,4678 € - 10,2972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,6781 € - 6,6781 € | 10 Na sklade |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,8325 € - 7,6557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,3531 € - 8,2722 € | 2 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Zaistenie
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku